text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(イエロー)

Part #: SS-QC4-S-400K4

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合0.4 - フル・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(イエロー)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(イエロー)

Part #: SS-QC4-S-400K4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Specifications

SS-QC4-S-400K4 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(イエロー)

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合0.4 - フル・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(イエロー)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC4-S-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-400K1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
B-QC6-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC4-S-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - View Product
SS-QC4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QC4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-S-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC6-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC6-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC6-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC6-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC8-S-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QC8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.