text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable sans vanne, raccord pour tube Swagelok 12 mm (série QC8)

型番: SS-QC8-S-12M0

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
最大Cv 2,4 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 3,3 en association avec un corps à passage intégral
潤滑剤 Pas de lubrifiant sur aucun composant
Oリング材質 Élastomère fluorocarboné FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG À 70°F / 51,6 BAR À 21°C
シリーズ QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable sans vanne, raccord pour tube Swagelok 12 mm (série QC8)

型番: SS-QC8-S-12M0
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC8-S-12M0 — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable sans vanne, raccord pour tube Swagelok 12 mm (série QC8)

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
最大Cv 2,4 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 3,3 en association avec un corps à passage intégral
潤滑剤 Pas de lubrifiant sur aucun composant
Oリング材質 Élastomère fluorocarboné FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG À 70°F / 51,6 BAR À 21°C
シリーズ QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。