text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO O-링 면 밀폐 피팅

Swagelok VCO® O-링 면 밀폐 피팅

조립하기 쉬운 Swagelok VCO® O-링 면 밀폐 피팅은 피팅 몸체에 금속 대 탄성체 씰이 완전히 밀폐되어 고순도 및 일반 산업용 파이프, 튜브, 용접 시스템에서 간편하고 신속하며 누설 없는 설치를 지원합니다.

VCO® O-링 면 밀폐 피팅 보기

Swagelok VCO® O-링 면 밀폐 피팅은 고압 및 임계 진공 압력과 광범위한 온도 범위에서 사용하기에 적합합니다. 밀폐를 담당하는 캡티브 O-링은 최대의 효율을 제공하도록 피팅 몸체에 완전히 밀폐되어 있으며, 그랜드 표면이 매끄럽게 표면처리되어 양압 밀폐를 촉진합니다. 시스템 호환성을 극대화할 수 있도록 O-링은 다양한 재질로 공급됩니다.

Swagelok 진공 커플링 O-링(VCO®) 피팅은 손쉽게 설치할 수 있으므로, 설치 시간이 최소화되며 부품을 교체해야 할 수 있거나 빈번한 정비가 필요한 상황에서 사용하기에 이상적입니다. 이 제품은 또한 설치에 축 방향 간격이 필요 없으므로 공간이 제한적인 곳에도 사용됩니다. 면 밀폐 피팅 구조는 튜브 피팅보다 잔류 공간이 더 적고 더 청정하므로 오염 가능성이 제한적이며, Swagelok VCO® 피팅은 또한 고순도 애플리케이션에도 호환됩니다.

피팅 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO®

Conectores hembra

Conectores hembra

Los conectores hembra con accesorio VCO en un extremo están disponibles en diversos tamaños y ofrecen un cierre estanco resistente a la fatiga por vibraciones.

Conectores macho

Conectores macho

Estos conectores macho tienen una junta tórica prisionera en una ranura en su cara frontal, lo que permite la compresión contra la superficie del manguito para crear el cierre.

Manguitos

Manguitos

Estos manguitos comprimen la junta tórica para asegurar un cierre estanco y la deformación necesaria para su correcto funcionamiento. 

Pasamuros

Pasamuros

Diseñados para instalarse en diversos espacios, estos pasamuros aseguran el cierre estanco en vacío dentro de un amplio rango de temperaturas. 

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure un rendimiento óptimo y la fiabilidad de sus sistemas de fluidos con nuestros componentes de alta calidad. 

Uniones

Uniones

핵심 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 제공하는 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 유니온 티, 90° 엘보우, 직선형. 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다. 

VCO O-링 면 밀폐 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.