text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • コンプライアンスおよび認証

    インデックス: コンプライアンス 認証 業界認証およびコンプライアンスに関するリソース コンプライアンスおよび認証ページでは、スウェージロックの製品やプロセスが、業界規格とどのように整合しているかを容易に確認することができます。材料証明書、品質システム登録、グローバル・コンプライアンス資料がすべて1カ所にまとめられています。重要アプリケーション向けに証明書が必要な場合も、スウェージロックの品質管理について知りたい場合も、必要な資料はすべてここで揃うため、業務をスムーズに進めていただくことが可能です。 コンプライアンスへの取り組み:お客さまの信頼を第一に スウェージロックに...

  • オンタリオ州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)(英語) 高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)(英語) ミディア...

  • 計装用一体型ボール・バルブ 40Gシリーズ/40シリーズ

    ■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで

  • ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ

    ■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで

  • クリーン・エネルギー

    インデックス: 利点 サービス 認定製品 水素および天然ガス向けのクリーン・エネルギー技術 スウェージロックが提供している水素およびCNG/RNG/LNGシステム向けのソリューションを採用すると、クリーン・エネルギーの生産、信頼性の高い供給、安全な貯蔵、そして利用しやすい燃料輸送を実現することができます。 スウェージロックは、水電解システム、燃料電池、燃料貯蔵・封止装置、充填インフラ、車載システム向けに、優れた品質および信頼性を備えた流体システム部品やオーダーメイドのサービスを提供しています。水素アプリケーションや天然ガス・アプリケーション向けのスウェージロック製品お...

  • JIP33ガス用継手規格によりオペレーションを改善するには

    JIP33チューブ継手仕様によりオイル/ガスのオペレーションを改善するには Logan Boatright、シニア・グローバル・アカウント・マネジャー、スウェージロック 今回は、とあるエピソードを紹介するところから始めましょう。 ある大手オイル/ガス事業者が、2,000個を超える小口径チューブ継手を用いて接続したトップサイド・モジュールの試運転を行うことになりました。同社は「同等の仕様」に適合していると主張するサプライヤーを選定しましたが、第三者による試験を行ってみると、製品品質のばらつき、材料認証の欠如、不適切な継手の組み立てといった問題が次々と発覚しました。その結果、適切な部品を調達...

  • ISO規格

    ISO(国際標準化機構)規格の要件への対応 世界中でエネルギー生産および探査が急速に進展する中、円滑なサプライ・チェーンを確保する、すなわち適切な材料で作られた適切な部品を適切なタイミングかつ適切な場所で入手するには、標準化が欠かせません。ISO(国際標準化機構)規格への準拠は、お客さまが本当に必要としているものをお届けするためにスウェージロックが行っているさまざまな取り組みのひとつです。 スウェージロックのISO規格に関する知識および実践は、顧客対応と品質への取り組みにおいて極めて重要な要素です。以下のようなオペレーション上の重要な問題に関するお客さまの差し迫った質問に先だって回答するこ...

  • NORSOK規格

    NORSOK準拠 業界の推計によれば、部品が標準化されていないことに端を発するダウンタイム(停止時間)や非効率によって、海洋 オイル/ガス  産業は年間10億ドル以上の損失を被っています。この課題に対処するべく、スウェージロックは、 NORSOK準拠 の流体システム・ソリューションを提供しています。 スウェージロックが流体システム部品の設計および製造において75年以上培ってきた専門知識を活かして緻密に設計した生産プロセスは、厳格な基準を満たしていることから、スウェージロックはNORSOK M-650メーカーとして認定されています。スウェージロックは、厳格なNORSOK M-630規格に適合...

  • ASTM規格

    ASTM規格への準拠 オイル/ガス事業における計画外のダウンタイム(停止時間)に伴う財務コストは、1時間当たり25万ドルを超えることもあり、大型プラントの平均損失額は年間1億2,900万ドルと推定されています 1 。つまり耐久性や稼働時間が重要になることから、スウェージロックはASTM(米国材料試験協会)の試験および報告方法を用いてベースラインを調査しています。その上で、必要な要件をクリアするべく製品の性能やパフォーマンスの改善を図っています。 ASTMが発行するガイダンスによって、125年以上にわたって重要な品質管理およびプロセス規格を通じて企業の運営改善が進んだことで、産業部品や産業材...

  • 水素の信頼性向上を実現するクリーン・エネルギー向け部品

    その他の詳細を見る: クリーン・エネルギー 認定製品 水素が クリーン・エネルギー  ・ソリューションとしての潜在能力を最大限に発揮できるか否かはさまざまな要因に左右されますが、特に重要となるのは製造から移送、供給に至るまでの信頼性の高い封止です。その信頼性は、以下に示す2つの大きな課題の克服にかかっています: サイズ: 水素は自然界に存在する最も小さな分子であるがゆえに、インフラの設計時には特有の課題が存在します。水素は接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、安全上の懸念につながりかねません。さらに、水素原子が金属中に拡散すると、 水素ぜい性  や水素誘起割れといった現象...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.