-
スペアー・パーツ/アクセサリー — マニホールド
Vシリーズ・マニホールド用のステンレス鋼製取り付け用ブラケット・キットを使用すると、確実な取り付けおよび機能性を実現することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: ステンレス鋼 Vシリーズ・マニホールド用のステンレス鋼製取り付け用ブラケット・キットを使用すると、確実な取り付けおよび機能性を実現することができます。
-
サニタリー・クランプ継手 — サニタリー継手
サニタリー・クランプ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)に適しています。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ 316ステンレス鋼 クイック・クランプ・フランジ サニタリー・クランプ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)に適しています。
-
圧力計保護 — スナッバー継手
スナッバー継手は、多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、システムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃から圧力計を保護します。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ 316ステンレス鋼、真ちゅう アダプター、レデューシング・アダプター、NPTおねじ X Swagelokチューブ継手 最高使用圧力:15.1~45.4 MPa スナッバー継手は、多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、システムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃から圧力計を保護します。
-
バルクヘッド — チューブ継手/アダプター継手
バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/16~1 1/2インチ(3~25 mm) 316ステンレス鋼、真ちゅう、スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、炭素鋼、PFA おすコネクター、ユニオン、めすコネクター、レデューサー バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さ...
-
キャップ/プラグ — チューブ継手/アダプター継手
チューブ継手のキャップ/プラグを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて漏れなくシールし、システムの安全性を高めることができます。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/16~2 インチ(2~38 mm) 316ステンレス鋼、真ちゅう、スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼、合金254(6-moly)、PFA、合金C-276、合金400、炭素鋼、PTFE チューブ継手のキャップ/プラグを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて漏れなくシールし、システムの安全性を高めることができます。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。
-
めすコネクター — チューブ継手/アダプター継手
めすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm) 316ステンレス鋼、真ちゅう、スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼、合金254(6-moly)、PFA、合金C-276、合金400、炭素鋼 めすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。
-
フュージブル・チューブ・アダプター — チューブ継手/アダプター継手
フュージブル・チューブ・アダプター継手は、所定の温度に達すると圧力を大気中に解放することで、産業用流体システム全体の安全性を高めます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:3/8 インチ 316ステンレス鋼 フュージブル・チューブ・アダプター継手は、所定の温度に達すると圧力を大気中に解放することで、産業用流体システム全体の安全性を高めます。
-
ロー・デッド・ボリューム ユニオン — チューブ継手/アダプター継手
Swagelok®ロー・デッド・ボリューム型チューブ継手を使用すると、過酷な環境においても産業用流体システム全体の効率を高めることができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/16 インチ 316ステンレス鋼 Swagelok®ロー・デッド・ボリューム型チューブ継手を使用すると、過酷な環境においても産業用流体システム全体の効率を高めることができます。
-
ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ — 逆止弁
ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 8.26~41.3 MPa ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。
-
スペアー・パーツ/アクセサリー — 逆止弁
ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。 以下の逆止弁用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています: シール・キット スプリング・キット デフレクター・キャップ ポペット・キット ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。