text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • トラニオン型ボール・バルブ 83シリーズ H83シリーズ

    ■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼

  • プラグ・バルブ P4Tシリーズ P6Tシリーズ

    ■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼

  • PFAプラグ・バルブ 43シリーズ

    ■ 1/4回転で最大流量に達するデザイン/■ 軽量/■ 低溶出の高純度PFA材質により、優れた耐薬品性を実現/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ)により信頼性のある性能を実現

  • ブリード・バルブ パージ・バルブ

    ■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼

  • 圧力逃がし弁 Rシリーズ

    ■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで

  • タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター RHPSシリーズ

    ■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで

  • 高純度用PFA製フレアー継手

    ■ チューブ外径サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ/■ ナット材質:PVDF(標準)、PFA(オプション)/■ 豊富な種類の形状

  • 自動内側パージ・コントロール M200パワー・サプライ用

    ■ パージ・ガス流量を必要に応じて変化させ、溶接接合部において適切な内側ガス圧力を維持/■ 手動調節が必要なパージ用コンポーネントから、迅速に応答する自動システムに移行/■ パージ・ガス流量をモニタリングすることで、溶接接合部のアライメントのずれを簡単に識別/■ 適切な圧力レベル/流量レベルにない溶接シーケンスの実行を防止/■ セットアップや切り替えに要する時間を削減/■ 溶接の手直しを最小限に抑え、パージ・ガスの使用を管理できるため、システムのセットアップに要するコストを削減

  • ベローズ・シール・バルブ ダイヤフラム・バルブ マルチポート・バルブ エルボー・バルブ モノブロック型マニホールド セレクション・ガイド

    バルブ・タイプにつきましては、各製品カタログから選定してください/お使いのシステムの要件に合ったマルチポート・バルブ、エルボー・バルブ、モノブロック型マニホールドの型番を、本カタログの説明に従って作成してください/構成部品とその材質、各温度における最高使用圧力、オプション、アクセサリーにつきましては、各製品カタログをご参照ください

  • スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ シート交換可能タイプ DPX/DFXダイヤフラム・バルブ

    ■ 半導体液体材料用キャニスター・アプリケーション向け/■ ボディ材質:316L VIM-VARステンレス鋼/■ 形状:2ポート(アイソレーション用バルブ)、3ポート/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ、3/8 インチ)、VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、HタイプVCRメタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)/■ モデル:標準、大流量用

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。