text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 溶接装置 — 円周溶接機

    プリンター用紙(感熱紙)、タングステン電極、ウェルド・ヘッド・アダプター・ケーブル、センタリング・ゲージなどのオプション/アクセサリーを幅広く取り揃えています。 以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています: 最大出力電流値:200 A 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応) 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現するパワー・サプライ 溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するマス・フロー・コントローラー内蔵 質量:約23 kg プリンター用紙(感熱紙)、タングステン電極、ウェルド・ヘッド・アダプター・ケーブル、センタリング・ゲージなどのオプ...

  • サポート・システム — チューブ/チューブ・アクセサリー

    クランプ・サポートや溶接プレートなど、チューブやパイプを取り付ける際のサポート・システムを取り揃えています。 以下の仕様のサポート・システムを取り揃えています: サイズ:1/4~2 インチ(6~25 mm) ハードウェア材質:304ステンレス鋼、316ステンレス鋼 ボディ材質:ポリプロピレン、303ステンレス鋼、304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、炭素鋼、316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製クッション付き)、ポリアミド、CF8M クランプ・サポートや溶接プレートなど、チューブやパイプを取り付ける際のサポート・システムを取り揃えています。

  • チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール — チューブ/チューブ・アクセサリー

    チューブ・カッター(カッター・ホイールやホイールねじの交換部品を含む)、チューブ・ソーイング・ガイド、チューブ・バリ取り用ツールを取り揃えています。 以下のチューブ・カッター/チューブ前処理用ツールを取り揃えています: バリ取りナイフ チューブ・カッター カッター・ホイールねじ カッター・ホイール バリ取り用ツール チューブ・フェーシング・ツール(端面処理機) チューブ・ソーイング・ガイド チューブ・カッター(カッター・ホイールやホイールねじの交換部品を含む)、チューブ・ソーイング・ガイド、チューブ・バリ取り用ツールを取り揃えています。

  • ハンド・チューブ・ベンダー — チューブ・ベンダー

    ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。 以下の仕様のチューブ・ベンダーを取り揃えています: チューブ外径サイズ:1/4~1/2 インチ(3~12 mm) 曲げ半径:9/16~1 1/2 インチ(15~38 mm) ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。

  • 手動の予備締め付けツール — スウェージング・ユニット/ツール

    手動タイプの予備締め付けツールはサイズが豊富で、スペースが限られた場所でチューブ継手を取り付ける際に便利です。 以下の仕様のスウェージング・ツールを取り揃えています: チューブ外径サイズ:1/4~5/8 インチ(6~16 mm) コネクション・サイズ:1/8~1 インチ 手動タイプの予備締め付けツールはサイズが豊富で、スペースが限られた場所でチューブ継手を取り付ける際に便利です。 手動式スウェージング・ツール

  • 高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ — 逆止弁

    高純度用の溶接式逆止弁は、溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止します。316Lステンレス鋼製ボディにより、清浄度/純度が向上しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼 14.2~20.6 MPa 高純度用の溶接式逆止弁は、溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止します。316Lステンレス鋼製ボディにより、清浄度/純度が向上しています。

  • エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) — 逆止弁

    エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –23~204°C ステンレス鋼 29.4~41.3 MPa エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。

  • リフト式逆止弁、50シリーズ — 逆止弁

    リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6 mm) –54~482°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 22.5~41.3 MPa リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。

  • ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ — 逆止弁

    ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 8.26~41.3 MPa ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。

  • スペアー・パーツ/アクセサリー — 逆止弁

    ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。 以下の逆止弁用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています: シール・キット スプリング・キット デフレクター・キャップ ポペット・キット ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。