text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • クリーン・エネルギー

    インデックス: 利点 サービス 認定製品 水素および天然ガス向けのクリーン・エネルギー技術 スウェージロックが提供している水素およびCNG/RNG/LNGシステム向けのソリューションを採用すると、クリーン・エネルギーの生産、信頼性の高い供給、安全な貯蔵、そして利用しやすい燃料輸送を実現することができます。 スウェージロックは、水電解システム、燃料電池、燃料貯蔵・封止装置、充填インフラ、車載システム向けに、優れた品質および信頼性を備えた流体システム部品やオーダーメイドのサービスを提供しています。水素アプリケーションや天然ガス・アプリケーション向けのスウェージロック製品お...

  • 水素の信頼性向上を実現するクリーン・エネルギー向け部品

    その他の詳細を見る: クリーン・エネルギー 認定製品 水素が クリーン・エネルギー  ・ソリューションとしての潜在能力を最大限に発揮できるか否かはさまざまな要因に左右されますが、特に重要となるのは製造から移送、供給に至るまでの信頼性の高い封止です。その信頼性は、以下に示す2つの大きな課題の克服にかかっています: サイズ: 水素は自然界に存在する最も小さな分子であるがゆえに、インフラの設計時には特有の課題が存在します。水素は接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、安全上の懸念につながりかねません。さらに、水素原子が金属中に拡散すると、 水素ぜい性  や水素誘起割れといった現象...

  • スウェージロック・クリーン・エネルギー規格ガイド

    その他の詳細を見る: クリーン・エネルギー 業界認証 信頼性の高い製品 スウェージロックは、水素やCNGを使用した輸送アプリケーションで使用するためのさまざまな試験や認定を受けた製品を幅広く取り揃えており、以下に努めています:   水素やCNGを高圧で安全に貯蔵・移送することで、所要のエネルギー密度と航続距離を実現 プロジェクトを予定どおりに進める上で欠かせない部品、アセンブリー、配管ユニット製作を安定的に提供 合金含有量を高めて耐食性を強化したステンレス鋼製部品を使用することで、耐久性および信頼性を向上させる インデックス: Swagelo...

  • 最適なオイル/ガス用継手を使用して海上作業を効率化する

    今日の海洋オイル/ガス事業者は、新たな課題や変化し続ける課題に直面しています。油井/ガス井をさらに深く掘り進めるには、長い海底タイバックが必要となるほか、革新的な掘削/生産技術を組み合わせて投資収益を最大化することが求められます。船上で使用するすべての装置の仕様を慎重に定めることで、資産の耐用期間にわたって、過酷な海洋環境において安全かつ信頼性の高いオペレーションを行うことができます。非常に腐食性が強い上に、オペレーション温度が高くなる一方の環境下であっても、オーナーや事業者は、装置に対して20~30年もの耐用年数を求めています。 一方で、市場の状況は目まぐるしく変化し、環境規制はますます厳...

  • スウェージロック・クリーン・エネルギー規格ガイド

     クリーン・エネルギーに戻る      その他の業界認証 クリーン・エネルギー規格ガイド 水素や天然ガスを動力源とする自動車と、それを支えるインフラへの世界的な投資が増え続けています。こうした技術が持つ可能性を最大限に引き出すには、流体システムにおいて長期にわたって低分子ガスを扱うことが可能な高性能の部品を選定し、指定することが不可欠です。しかし、アプリケーションに適した製品を見つけるにはどうすればよいでしょうか? 生産アプリケーション、仮想パイプライン、充填ステーション、車載システムには、いずれも信頼性の高いオペレーションを実現する多数の小口径流体システム部品が必要です。そこで部...

  • 供給および輸送

     液化天然ガスに戻る その他の詳細を見る: LNG車載 LNG移送用の 流体システム部品 スウェージロックでは、液化天然ガス(LNG)移送の実現を目指しています。天然ガス供給用の流体システム部品に関する専門知識を、LNGの仮想パイプラインに活用しています。 専門スタッフに相談する LNG仮想パイプラインのサポート クリーン・エネルギーを普及させていくには、LNGを生産施設からユース・ポイントまで移送する際の信頼性の高い手段の確保が重要です。仮想パイプラインを使用すると、固定パイプラインが無い地域にガスを移送することができます。仮想パイプラインでは、専用の車両またはコン...

  • 車載

     液化天然ガスに戻る その他の詳細を見る: LNGの供給 LNG車載システム スウェージロックは、世界中の大型車および小型乗用車において信頼性の高いパフォーマンスを実現するべく、液化天然ガス(LNG)車載用の流体システム向けのソリューションを提供しています。天然ガス自動車には信頼性および安全性が不可欠です。だからこそ、スウェージロックの継手およびコンサルティングは、多くの天然ガス自動車メーカーに採用いただいているのです。 専門スタッフに相談する LNG車載システムの課題 スウェージロックのソリューションは、LNG自動車の製造プロセスを深く理解しているからこそのたまもの...

  • 水素

     クリーン・エネルギーに戻る インデックス: ソリューション リソース・センター 大型車の車載/充填に適したソリューション 世界各地でゼロエミッションが求められている昨今、水素市場は急速に進化を遂げています。水素メーカー、インフラ開発会社、自動車OEMといったクリーン・エネルギー技術の次なるフロンティアを模索する企業は、製造規模を拡大する一方で、水素の封止および移送に特有の課題を抱えています。 以下のような理由から、最適レベルの安全性、信頼性、パフォーマンスを備えた流体システム部品が欠かせません: 分子が小さい水素 は、接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、漏...

  • 天然ガス

     クリーン・エネルギーに戻る その他の詳細を見る: 圧縮天然ガス       液化天然ガス 安全かつ信頼性の高い天然ガスおよび充填ソリューション 天然ガスは、世界各地で広く利用されています。非常に身近な 圧縮天然ガス(CNG)  や 液化天然ガス(LNG)  などの代替燃料を採用することで、従来のガソリンやディーゼルを動力源とした自動車に比べて排出ガスを削減することができます。バイオガスやバイオメタンから生成される再生可能天然ガス(RNG)も、クリーンな未来を実現するための代替燃料技術のひとつです。 車両に天然ガスを安全に供給および移送するためのインフラを構築する上で欠...

  • 供給および輸送

     圧縮天然ガスに戻る その他の詳細を見る: CNGの圧縮および充填       CNG車載 圧縮天然ガス(CNG)の供給システム スウェージロックの流体システム部品を使用すると、生産施設からユース・ポイントまで圧縮天然ガス(CNG)を安全かつ効率的に移送することができます。CNGの供給、圧縮、貯蔵、移送に特化した装置やインフラに関する専門知識が必要ですか?スウェージロックにお任せください。 専門スタッフに相談する 信頼性の高い部品 スウェージロックは、これまでに培ってきた高リスクな流体処理に関する豊富な経験を活かし、新規の天然ガス供給インフラ向けの重要なシステムの構...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。