text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • コンプライアンスおよび認証

    インデックス: コンプライアンス 認証 業界認証およびコンプライアンスに関するリソース コンプライアンスおよび認証ページでは、スウェージロックの製品やプロセスが、業界規格とどのように整合しているかを容易に確認することができます。材料証明書、品質システム登録、グローバル・コンプライアンス資料がすべて1カ所にまとめられています。重要アプリケーション向けに証明書が必要な場合も、スウェージロックの品質管理について知りたい場合も、必要な資料はすべてここで揃うため、業務をスムーズに進めていただくことが可能です。 コンプライアンスへの取り組み:お客さまの信頼を第一に スウェージロックに...

  • オンタリオ州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)(英語) 高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)(英語) ミディア...

  • ASTM規格

    ASTM規格への準拠 オイル/ガス事業における計画外のダウンタイム(停止時間)に伴う財務コストは、1時間当たり25万ドルを超えることもあり、大型プラントの平均損失額は年間1億2,900万ドルと推定されています 1 。つまり耐久性や稼働時間が重要になることから、スウェージロックはASTM(米国材料試験協会)の試験および報告方法を用いてベースラインを調査しています。その上で、必要な要件をクリアするべく製品の性能やパフォーマンスの改善を図っています。 ASTMが発行するガイダンスによって、125年以上にわたって重要な品質管理およびプロセス規格を通じて企業の運営改善が進んだことで、産業部品や産業材...

  • ISO規格

    ISO(国際標準化機構)規格の要件への対応 世界中でエネルギー生産および探査が急速に進展する中、円滑なサプライ・チェーンを確保する、すなわち適切な材料で作られた適切な部品を適切なタイミングかつ適切な場所で入手するには、標準化が欠かせません。ISO(国際標準化機構)規格への準拠は、お客さまが本当に必要としているものをお届けするためにスウェージロックが行っているさまざまな取り組みのひとつです。 スウェージロックのISO規格に関する知識および実践は、顧客対応と品質への取り組みにおいて極めて重要な要素です。以下のようなオペレーション上の重要な問題に関するお客さまの差し迫った質問に先だって回答するこ...

  • NORSOK規格

    NORSOK準拠 業界の推計によれば、部品が標準化されていないことに端を発するダウンタイム(停止時間)や非効率によって、海洋 オイル/ガス  産業は年間10億ドル以上の損失を被っています。この課題に対処するべく、スウェージロックは、 NORSOK準拠 の流体システム・ソリューションを提供しています。 スウェージロックが流体システム部品の設計および製造において75年以上培ってきた専門知識を活かして緻密に設計した生産プロセスは、厳格な基準を満たしていることから、スウェージロックはNORSOK M-650メーカーとして認定されています。スウェージロックは、厳格なNORSOK M-630規格に適合...

  • 造船

    米国船級協会(ABS) フランジ・アダプター継手 型式認証(英語) 米国船級協会(ABS) チューブ継手 型式認証(英語) ビューロー・ベリタス(マリタイム) 型式認証証明書(英語) デット・ノルスケ・ベリタス(DNV) チューブ継手 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) チューブ継手 型式認証(英語) 日本海事協会(クラスNK)(認定No. 95FV101B)(英語) 米国海軍認定レター - 合金400/405(英語) 米国海軍認定レター 1/4~2 インチ・サイズ - ステンレス鋼(英語)

  • 欧州の認定

    欧州圧力機器指令 品質システム モジュールH 製造品質保証 モジュールD 欧州可搬圧力機器指令(TPED) TPED 16Dシリーズ・ニードル・バルブ型式認証(英語) TPED 3Nシリーズ・ニードル・バルブ型式認証(英語) TPEDニードル・バルブ社内検査サービス証明書(英語)

  • CADテンプレート/図面

    100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する

  • ソフトウェア

    スウェージロック・ソフトウェアのダウンロード 製品やツールをサポートするソフトウェアのダウンロードに関する情報です。 MPC(モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント)コンフィギュレーター: 分析計装やサンプリング調節システムの設計を担当されていますか? MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、コンポーネント・リストや略図を生成できるなど、インタラクティブな機能があります。 重要: ソフトウェアの使用および保証につきましては、 Swagelok内蔵システム・エンド・ユーザー・ライセン...

  • MPCコンフィギュレーター

    Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)コンフィギュレーター MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、エンジニアが実際の購入プロセス前に使用できるインタラクティブな機能があります。 MPCコンフィギュレーターに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、こちら をクリックしてください。 Swagelok MPCコンフィギュレーター ダウンロード/インストール方法: 以下のリンクをクリックして、ダウンロードしたいMPCコンフィギュレーターのバージョンを選...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。