-
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ
Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。 ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。 プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。 Swagelokボール・バルブは、 フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル...
-
ベローズ・シール・バルブ
Swagelokベローズ・シール・バルブを使用すると、漏れの可能性を最小限に抑えることができます。大半のベローズ・シール・バルブでは、パックレス構造または溶接シールを採用しています。オペレーターの安全を確保し、意図したとおりのプロセス機能を実現するべく、外部シールが重要なアプリケーションにおいて、信頼性の高い漏れの無いパフォーマンスを発揮します。 Swagelokベローズ・シール・バルブには、さまざまなタイプや形状があり、一般的な用途から高純度用途に至るまで、幅広いアプリケーションに合わせて製品を選ぶことができます。豊富なオプション[ガスケットでボディとベローズの間をシールまたはボディとベロー...
-
ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
頑丈かつ軽量なSwagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、チューブを一貫してさまざまな形状に曲げることができるため、高い品質基準を維持しながら迅速に取り付けることができます。 Swagelok ® ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、さまざまな形状にチューブを容易に曲げることができます。頑丈なアルミニウム製で、耐久性が高く、CEマーキングに適合しています。曲げ範囲は1~180°で、使用可能なチューブ外径サイズは1/4~1 1/4 インチ(肉厚:0.71~3.05 mm)、6~30 mm(肉厚:0.8~3.0 mm)です。同梱のグリース・ガンを使用すると、...
-
ダイエレクトリック継手
ダイエレクトリック継手を使用して電流の影響からモニタリング計器を遮断して保護することで、計器の精度を維持し、計器の交換コストを削減することができます。なお、流量が制限されることはありません。 Swagelokダイエレクトリック継手は、2つの主要な機能(電気絶縁性および流体の封止性能)を分離することで、計器を保護します。成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します。 ダイエレクトリック継手を天然ガス・パイプラインのモニタリング・ステーションより前方の導圧管に取り付けると、 流...
-
電動式チューブ・ベンダー
Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、大口径チューブを正確かつ効率的に曲げることができます。このチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、作業時間を短縮し、労力も軽減できます。また、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。 Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、 Swagelokチューブ継手 に使用可能な各種材質のチューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確に曲げることができます。電子制御による直感的な操作で、チューブの取り付けを効率良く一貫して行うことが可能です。2つのベンド・シューでさまざまなサイズのチューブに対応するため、手持ちのツー...
-
ファスト・ループ・モジュール
Swagelokファスト・ループ・モジュールを、サンプル取出し口から分析器までの距離が長いサンプル移送ラインで使用すると、圧力損失を最小限に抑制してレスポンス・タイム(応答時間)を最短化することができます。ファスト・ループ・サンプリング・システム・ソリューションのインターロック・ハンドルで、操作手順ミスや想定外の作動を防止します。 Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ距離が長いサンプル移送ラインで使用すると、オンライン分析器システムの時間遅れを最短化することができます。Swagelok FLMを分析施設に取り付けてバイパスを形成す...
-
フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。 The Swagelok ® フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロ...
-
フィルター
Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。 Swagelok ® フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。 スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除...
-
継手
スウェージロックの継手は、高い信頼性、取り付けの容易性、漏れの無いパフォーマンスを特徴としており、産業用流体システムにおいて、プロセスや装置の安全かつ効率的なオペレーションを実現します。 Swagelok ® チューブ継手は、1947年に誕生して以来、分析計装システムや小口径のプロセス流体システムにおいて漏れの無い接続を実現し、産業界の信頼を獲得してきました。腐食性環境、極端な温度または高圧下でも使用可能な継手をお探しですか?スウェージロックは、信頼性の高い接続を可能にするための各種オプションを取り揃えています。また、豊富な継手製品ラインアップから、特殊な要件を伴う幅広い産業アプリケー...
-
フランジ・アダプター
Swagelok ® フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。 Swagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ配管からチューブ配管へ容易に移行させることができます。一体型に機械加工された鍛造製ボディにより、継手移行部の材料強度を高めると共に、漏れが生じる可能性を最小限に抑えます。 Swagelokフランジ・アダプターは、さまざまな合金および設計で提供されており、幅広いアプリケーションの要...