-
サポート・システム — チューブ/チューブ・アクセサリー
クランプ・サポートや溶接プレートなど、チューブやパイプを取り付ける際のサポート・システムを取り揃えています。 以下の仕様のサポート・システムを取り揃えています: サイズ:1/4~2 インチ(6~25 mm) ハードウェア材質:304ステンレス鋼、316ステンレス鋼 ボディ材質:ポリプロピレン、303ステンレス鋼、304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、炭素鋼、316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製クッション付き)、ポリアミド、CF8M クランプ・サポートや溶接プレートなど、チューブやパイプを取り付ける際のサポート・システムを取り揃えています。
-
チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール — チューブ/チューブ・アクセサリー
チューブ・カッター(カッター・ホイールやホイールねじの交換部品を含む)、チューブ・ソーイング・ガイド、チューブ・バリ取り用ツールを取り揃えています。 以下のチューブ・カッター/チューブ前処理用ツールを取り揃えています: バリ取りナイフ チューブ・カッター カッター・ホイールねじ カッター・ホイール バリ取り用ツール チューブ・フェーシング・ツール(端面処理機) チューブ・ソーイング・ガイド チューブ・カッター(カッター・ホイールやホイールねじの交換部品を含む)、チューブ・ソーイング・ガイド、チューブ・バリ取り用ツールを取り揃えています。
-
ハンド・チューブ・ベンダー — チューブ・ベンダー
ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。 以下の仕様のチューブ・ベンダーを取り揃えています: チューブ外径サイズ:1/4~1/2 インチ(3~12 mm) 曲げ半径:9/16~1 1/2 インチ(15~38 mm) ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。
-
めすコネクター — VCO®Oリング式面シール継手
VCO継手のめすコネクターは振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ NPTねじ 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼 最高使用圧力:30.3~57.8 MPa VCO継手のめすコネクターは振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。
-
グランド — VCO®Oリング式面シール継手
グランドによってOリングが圧縮されて変形することで、確実なシールが形成されます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ NPTおねじ、NPTめねじ、SAE/MSおねじ 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼 最高使用圧力:19.9~67.5 MPa グランドによってOリングが圧縮されて変形することで、確実なシールが形成されます。
-
おすコネクター — VCO®Oリング式面シール継手
おすコネクターのシール面の溝に装着されたOリングがグランドの表面に押し付けられることで、シールが形成されます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ NPTおねじエルボー、SAE/MSおねじ、SAE/MSおねじエルボー 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼 最高使用圧力:15.8~68.9 MPa おすコネクターのシール面の溝に装着されたOリングがグランドの表面に押し付けられることで、シールが形成されます。
-
スペアー・パーツ/アクセサリー — VCO®Oリング式面シール継手
スウェージロック製品を使用すると、流体システムのパフォーマンスや信頼性を最適化することができます。 以下の仕様のVCO ® Oリング式面シール継手用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています: ブラインドめすナット、めすナット サイズ:1/4~1 インチ 316ステンレス鋼、真ちゅう スウェージロック製品を使用すると、流体システムのパフォーマンスや信頼性を最適化することができます。
-
ユニオン — VCO®Oリング式面シール継手
VCO® Oリング式面シール継手(ユニオン・ティー、90°エルボー、ストレート)は、重要なアプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。さまざまなサイズや材質を選ぶことができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ ユニオン、バルクヘッド・ユニオン、レデューシング・ユニオン 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼 最高使用圧力:60.6~98.5 MPa VCO® Oリング式面シール継手(ユニオン・ティー、90°エルボー、ストレート)は、重要なアプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。さまざまなサイズや材質を...
-
ANSIフランジ — フランジ・アダプター
ANSIフランジでパイプやバルブなどを接続すると、安全かつ漏れの無い接続を実現することができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~2 インチ(3~50 mm) ストレート型 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金400、合金600、合金C-276 最高使用圧力:0.14~41.3 MPa ANSIフランジでパイプやバルブなどを接続すると、安全かつ漏れの無い接続を実現することができます。
-
DINフランジ — フランジ・アダプター
DINフランジでパイプやバルブなどを接続すると、ドイツの工業規格であるDIN規格(Deutsche Industrie Norm)に準拠した接続を実現することができます。 以下の仕様の継手を取り揃えています: サイズ:1/8~2 インチ(3~50 mm) ストレート型 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金400、合金600、合金C-276 最高使用圧力:0.14~41.3 MPa DINフランジでパイプやバルブなどを接続すると、ドイツの工業規格であるDIN規格(Deutsche Industrie Norm)に準拠した接続を実現することができます。