-
発電
ASME NPT権限付与証明書(英語)
-
造船
米国船級協会(ABS) フランジ・アダプター継手 型式認証(英語) 米国船級協会(ABS) チューブ継手 型式認証(英語) ビューロー・ベリタス(マリタイム) 型式認証証明書(英語) デット・ノルスケ・ベリタス(DNV) チューブ継手 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) VB03VB04 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) チューブ継手 型式認証(英語) 日本海事協会(クラスNK)(認定No. 95FV101B)(英語) 米国海軍認定レター - 合金400/405(英語) 米国海軍認定レター 1/4~2 インチ・サイズ - ステンレス鋼(英語)
-
カナダの認定(CRN)
アルバータ州 ブリティッシュ・コロンビア州 マニトバ州 ニュー・ブランズウィック州 ニューファンドランド&ラブラドール州 ノースウエスト準州 ノバ・スコシア州 ヌナブト準州 オンタリオ州 プリンス・エドワード島州 ケベック州 サスカチュワン州 ユーコン準州
-
CADテンプレート/図面
100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する
-
認証
スウェージロック製品の認証は、お客さまに自信を持って製品を選定していただけるよう、スウェージロックがサービスを提供する業界の仕様に適合、あるいはそれ以上の水準を満たしていることを示すものです。
-
水素
車載 EC-79 1 /HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品 この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。 欧州/EC-79 バルブ AFSボール・バルブ EC-79型式認証(英語) CHシリーズ逆止弁 EC-79型式認証(英語) SKシリーズ・ボール・バルブ EC-79型式認証(英語) XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語) 継手 チューブ継手 EC-79型式認証(英語) HV70チュー...
-
天然ガス
車載 スウェージロックは、ECE R110およびNGV 3.1認証を満たす天然ガス車載アプリケーション向けの高品質部品を提供しています。 欧州/ECE R110 バルブ AFSボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) SS-L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ 120C ECE R110型式認証(ドイツ語) 4SKシリーズ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83XPシリーズ3方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) BVシリーズ・ブリ...
-
低排出認定付きスウェージロック・バルブ
低排出認定付きスウェージロック・バルブ 厳格な排出基準に適合 環境排出規制は、年々厳しくなっています。スウェージロックが提供している一般産業用バルブおよびプロセス・インターフェース・バルブは、アメリカ石油協会(API)が実施しているフュージティブ・エミッションに関する過酷なテストに合格しました。テストに合わせた設計変更などは一切行っていません。これは、これまでに使用いただいているバルブが、排出物を削減しながら、お客さまの課題解決にも貢献し続けていることの証です。 排出物を削減する 炭化水素の排出抑制対策を怠っていると、環境はもちろん、収益にまで影響することにもなりかねません。政府によ...
-
レギュレーター流量曲線作成ツール
このたびスウェージロックでは、レギュレーター流量曲線作成ツールを開発いたしました。 本ツールを使用すると、指定したアプリケーションのパラメーターに基づいて、RHPSシリーズ・レギュレーターの流量曲線を作成することができます。 レギュレーター流量曲線作成ツールはこちら レギュレーター流量曲線作成ツールについて 機能: 最大4種類のアプリケーションにおける同一レギュレーターの性能を調べる 同一アプリケーションにおける最大4種類のレギュレーターの性能を比較する レギュレーターとアプリケーションの組み合わせを調べる(同一グラフ上に最大4種類の組み合わせを追加することが可能) 使用...
-
材料セレクション・ガイド
一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000 メートルにも及ぶチューブ、20,000個を超える流体システム・コンポーネント、10,000個以上の継手が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在します。 当然ながら、材料ひとつ選ぶのも容易ではありません。 実際、計装ライン、油圧システム、化学薬品注入システム、散水システムなどに使用する材料を指定する際は、さまざまな事柄を考慮する必要があります。 是非スウェージロックにお任せください。 当社は1947年の創業以来、 腐食の問題 に取り組んできました。 さまざまな腐食要因はもちろん、腐食に強い材料特性にも精通す...