text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ

    真空断熱メタル・ホース FVシリーズは、幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。 真空断熱メタル・ホースFVシリーズは、独自の設計により、コンパクトなパッケージながら二種類の断熱性能レベルを実現し、真空断熱層により幅広い流体温度に対して優れた断熱性を発揮します。また独自の製造工程により、真空劣化の主な原因となる真空ポートを排除しています。FVシリーズ・ホースのその他の特徴と利点: 真空専用断熱材を多層断熱材で補強することで、放射熱にも対応 焼きなまし処理を施しているため、フィット・アンド・ステイ(接続-固定型)によるホース取り回しが容易 接液・接ガス部表面は316Lステンレス鋼製で、液...

  • ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

    KCMシリーズ・レギュレーターは、ガス供給源を自動的に切り替えることで継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)を削減します。 重要な一般産業アプリケーションにおいて、Swagelok ガス・ボンベ切り替え用 レギュレーター KCMシリーズを使用して、ひとつのガス供給源から別の供給源へ自動的に切り替えることで、継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)および人件費を削減することができます。KCMシリーズ・レギュレーターは、最小限のメンテナンスで信頼性の高いガス供給を実現します。コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラムを使用しているため、耐久性および圧力応答性に優れています。 仕...

  • ガス供給システム

    ガスの供給は、多くの産業、研究、生産施設において重要な機能です。ガスを安全、確実、効率的に必要な場所に供給することが、強固なオペレーションの基盤であると言っても過言ではありません。ガス供給システムを使用すると、高圧ガス供給源から各アプリケーションに必要な圧力および流量で施設にガスを供給することができます。 スウェージロックの標準的なガス供給パネルは、組み立て後にテストを行っています。アプリケーション・ガイドから単一の部品番号を選ぶだけで容易に注文可能なため、新システムの仕様検討や調達にかける時間を最小限に抑えることができます。 スウェージロックのモジュール式パネルは、ねじ接続部を最小限に抑える...

  • ミニチュア・モジュラー・システム

    Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。 Swagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減する...

  • 中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

    Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。 Swagelok ® 中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。...

  • 減圧レギュレーター、ヒーター付き

    ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。 ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。 KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めること...

  • 圧力トランスデューサー

    一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。 Swagelok ® 圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。 Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型) 圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力セ...

  • プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)

    Swagelokプロセス・インターフェース・バルブを使用すると、一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、リーク・ポイント数の削減や、軽量化/コンパクト化という利点もあります。 Swagelokプロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード・バルブ)は、 オイル/ガス 、 化学/石油精製 、 発電 といった市場において、 プロセス配管の取り付け ポイント、ベント/ドレン、化学薬品注入/サンプリング・ポイントなどで使用されています。計器に直接取り付けることで、計器の近接した接合が可能になり、 ダブ...

  • 工業プロセス用圧力計およびパネル取り付け用圧力計、PGI / PBGシリーズ

    Swagelok ® 一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業アプリケーションにおいて正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。 スウェージロックは、低圧用から過酷条件用まで、さまざまなアプリケーションに対応する一般産業用および工業プロセス用の圧力計を各種取り揃えています。 Swagelok ® 圧力計 PGIシリーズには、液体充填タイプまたは液体充填なしのタイプがあります。目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、ASME B40.100、EN 83...

  • 安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

    安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズを使用すると、過剰圧力から保護することができます(PED認証)。 安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズには5つの設定スプリング圧力範囲があり、工場で圧力設定、試験、ロック、タグ付けが行われるため、希望する設定を行うことができます。設定圧力を上回ると徐々に開き、設定圧力を下回ると閉じます。 その他の特徴: PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得 ISO-4126-1に準拠した安全バルブとして、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に準拠したCEマークを取得 エンド・コネクション・アダプター(オプション)を...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.