Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
CADテンプレート/図面
100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する
-
認証
スウェージロック製品の認証は、お客さまに自信を持って製品を選定していただけるよう、スウェージロックがサービスを提供する業界の仕様に適合、あるいはそれ以上の水準を満たしていることを示すものです。
-
水素
車載 EC-79 1 /HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品 この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。 欧州/EC-79 バルブ AFSボール・バルブ EC-79型式認証(英語) CHシリーズ逆止弁 EC-79型式認証(英語) SKシリーズ・ボール・バルブ EC-79型式認証(英語) XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語) 継手 チューブ継手 EC-79型式認証(英語)...
-
天然ガス
車載 スウェージロックは、ECE R110およびNGV 3.1認証を満たす天然ガス車載アプリケーション向けの高品質部品を提供しています。 欧州/ECE R110 バルブ AFSボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) SS-L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ 120C ECE R110型式認証(ドイツ語) 4SKシリーズ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83XPシリーズ3方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) ...
-
発電
ASME NPT権限付与証明書(英語)
-
ブリティッシュ・コロンビア州 CRN
継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(...
-
マニトバ州 CRN
継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(...
-
原子力
ASME NPT権限付与証明書(英語)
-
造船
米国船級協会(ABS) フランジ・アダプター継手 型式認証(英語) 米国船級協会(ABS) チューブ継手 型式認証(英語) ビューロー・ベリタス(マリタイム) 型式認証証明書(英語) デット・ノルスケ・ベリタス(DNV) チューブ継手 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) VB03VB04 型式認証(英語) ロイド・レジスター(LR) チューブ継手 型式認証(英語) 日本海事協会(クラスNK)(認定No. 95FV101B)(英語) 米国海軍認定レター - 合金400/405(英語) 米国海軍認定レター 1/4~2 インチ・サイズ - ス...