Swagelok®一般産業用/工業プロセス用圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において 正確な圧力測定 を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
Swagelok圧力計のラインアップ:
- Swagelok®一般産業用/工業プロセス用圧力計 PGIシリーズ(液体充填なしまたは液体充填タイプが選択可能)
- Swagelok®パネル取り付け型圧力計 PBGシリーズ
- Swagelok®超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用圧力計 PGUシリーズ/PGCシリーズ
- Swagelok®汎用圧力計PGNシリーズ(ECE R110認証)
圧力計のカテゴリー
圧力計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 目盛板の外径サイズ: 40 mm、50 mm/■ ASME B40.100に準拠した精度/■ エンド・コネクションの材質:316L VAR ステンレス鋼(PGUシリーズ)/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、下部取り付け用
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.