マニホールド — 5バルブ・マニホールド、計装用
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチおよび3/4 インチ(12 mm)
- –53~648°C
- 316ステンレス鋼
- 11.8~41.3 MPa
- 5バルブ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
マニホールド — 5バルブ・マニホールド、計装用 — 5バルブ、ボール型ステム
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V5NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V5NBF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-VB5NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires