카탈로그
니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 직선형, V형 스템
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 제품 보기 |
| NVT4H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 제품 보기 |
| NVT4H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 제품 보기 |
| NVT4M1VA20 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 제품 보기 |
| NVT4N1VG15 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| NVT6M1VA20 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | 제품 보기 |
| NVT8FK1VB20 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 제품 보기 |
| NVT8N1VB15 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| NVT9H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 제품 보기 |
| NVT9H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 제품 보기 |
| NVT9M1VB20 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。