All Products
Swagelok products include:
- Fittings
- Valves
- Regulators
- Hoses and flexible tubing
- Analytical instrumentation
- Lubricant, leak detectors and accessories
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos — グランド
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-WVCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-4-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-8-VCO-3A 316Lステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-WVCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-VCO-3 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-2-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-3-4MTW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-4-VCO-3-4TA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4-WVCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-WVCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-WVCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-4-WVCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-VCO-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-3-6TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-VCO-3-8MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-8-VCO-3-8TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-WVCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCO-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-WVCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手 グランド 1/2 インチ NPTめねじ -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Pasamuros — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-61 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-4-VCO-A1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-A1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores hembra — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-VCO-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-VCO-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTめねじ SS-4-VCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTめねじ -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — 90°エルボー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-9-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-9P-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCO-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-9-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-4-VCO-1A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-VCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-16-VCO-1 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-VCO-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-4-VCO-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6-VCO-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-8-VCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — めすナット
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-4-VCO-4 真ちゅう 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - B-8-VCO-4 真ちゅう 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-12-VCO-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-16-VCO-4 316 ステンレス鋼 1 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-4-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-8-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Unions — 90°エルボー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — ブラインドめすナット
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-8-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Unions — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-VCO-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Uniones — ティー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 SS-8-VCO-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas