text.skipToContent text.skipToNavigation

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター — ストレート型

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4FK0-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8FK0-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.