Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
| SS-1210-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Ver producto |
| SS-1210-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-150 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-300 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-1610-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Ver producto |
| SS-1610-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-600-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Ver producto |
| SS-600-F8-300 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | Ver producto |
| SS-810-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-810-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
| SS-810-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Ver producto |
| SS-810-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-810-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
| SS-810-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Ver producto |
| SS-810-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
| SS-810-F8-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 600 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.