카탈로그
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-16-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.