text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83) — Niedriger Druck, 3-Wege-Umschaltung

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83) — Niedriger Druck, 3-Wege-Umschaltung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serie L83 sind für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen ausgelegt und kombinieren eine kompakte Form mit einer hohen Durchflusskapazität. Sie zeichnen sich durch ein geringes Drehmoment aus und ermöglichen einen reibungslosen Betrieb in einem großen Temperaturbereich. Zertifizierung nach ECE R110 auf Nachfrage verfügbar.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-L83XKF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-L83XPF4 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。