|
Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/4 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)
Referencia #: NVT4FK1VA20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Modelo Recto, Modelo en VSwagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/4 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Modelo Recto, Modelo en V
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Especificaciones
NVT4FK1VA20 — Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/4 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 2 | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4H1VM60 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
| NVT4H1VY30 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
| NVT4M1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
| NVT4N1VG15 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| NVT6M1VA20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
| NVT8FK1VB20 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Ver producto |
| NVT8N1VB15 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| NVT9H1VM60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
| NVT9H1VY30 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
| NVT9M1VB20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.