Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Sistema de soldadura Swagelok, inserto adaptador serie 5 para utilizar con placa lateral 1, 1/4 pulg. manguito VCR, Tuerca hembra fija
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Переходные вставки
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Боковая пластина | Этот соединяющий фитинг позволяет выполнить надлежащую обработку уплотнения VCR при орбитальной сварке |
Сварочная серия | Серия 5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021105 |
eClass (6.0) | 22560300 |
eClass (6.1) | 22560300 |
UNSPSC (4.03) | 23171901 |
UNSPSC (10.0) | 27112800 |
UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
UNSPSC (15.1) | 27112800 |
UNSPSC (17.1001) | 23150000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.