Фитинги Swagelok®
Фитинги Swagelok обеспечивают операторам промышленных газовых и жидкостных систем надежность, простоту монтажа и герметичное уплотнение, что необходимо для безопасной и эффективной работы технологических процессов и оборудования.
Показать все фитингиС момента появления фитингов Swagelok® в 1947 году отраслевые профессионалы доверяют нашей продукции, когда необходимо обеспечить герметичность соединений в аналитических системах, контрольно-измерительных приборах и технологических системах малого диаметра. Если вам нужны фитинги для агрессивных сред, экстремальных температур или высокого давления, мы предлагаем надежные варианты, которые помогут создать соединения, на которые можно положиться. Мы предлагаем полный ассортимент фитингов из различных сплавов для широкого спектра промышленных установок, в том числе с особыми требованиями.
Фитинги Swagelok отвечают наивысшим стандартам качества, достигаемые благодаря строго контролируемым процессам. Тем самым пользователи получают уверенность в комплектации своих рабочих систем нашими универсальными высококачественными фитингами. Если вам понадобится техническая поддержка или обучение по вопросам эффективного применения наших изделий в своих системах, к вашим услугам более 200 центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру.
Вам нужны советы по выбору и установке фитингов?
Categorías de Racores

Racores para Tubo y Adaptadores
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Adaptadores a Tubo con Fusible
- Adaptadores a tubo
- Conectores hembra
- Conectores macho

Accesorios con cono y rosca
- Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
- Acoplamientos
- Adaptadores
- Manguitos y Collarines
- Pasamuros

Accesorios de PFA abocardados con rosca de paso fino
Los racores de PFA ofrecen la resistencia a la tracción, la estabilidad térmica y la resistencia al creep necesarios para la operación en aplicaciones de gran pureza como la producción de semiconductores.

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Фильтровать всеAccesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Фильтровать всеAccesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Accesorios para soldar
- Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
- Accesorios para Soldadura a Tope
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Adaptadores para soldar
Каталоги фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
Manifolds para instrumentación, de montaje directo y remoto, y Sistemas modulares; Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje directo serie VE de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje remoto de 2 válvulas; Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios es único, en el sentido de que separan las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención del fluido. Los aisladores termoplásticos tienen una gran resistencia dieléctrica sobre un amplio rango de condiciones operativas y climáticas. El cierre principal del accesorio lo produce una junta quad seal de FKM fluorocarbono.
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de hasta 50 mm y 2 pulg.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Фитинги Swagelok
Когда самые уважаемые в мире компании хотят заключить долгосрочное сотрудничество, они обращаются в Swagelok. Мы задаем стандарты эффективной работы трубных обжимных фитингов в том, что касается герметичности, простоты монтажа, доступности и сервисов поддержки. Наш трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали с двумя обжимными кольцами заслужил признание во всем мире за соответствие характеристик, качество и надежность. Это признание подкрепляется нашим неизменным стремлением к совершенствованию продукции, а также эффективностью работы фитинга’ в тысячах разнообразных систем.