Клапаны с мембранным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Каталоги
Клапаны с мембранным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Беспружинные мембранные клапаны Высокой эффективности: Серия DP
Применимы в сверхчистых системах; Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; Модели низкого и высокого давления; Соединения VCR®, соединения под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхности; Ручные и пневматические приводы
Беспружинные мембранные клапаны для интенсивного расхода
Характеристики: Корпус из нержавеющей стали 316L VAR; рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); торцевые соединения размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма; 10 и 12 мм
Мембранные клапаны: Серии DL и DS
Бессальниковая цельнометаллическая герметизация; Рабочее давление от вакуума до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура от -73 до 121°C (от -100 до 250°F)
Похожие изделия
|
Код изделия
|
product.specification.
|
|
|---|---|---|
| E-3DK-DA | Просмотр изделия | |
| E-3DK-DF | Просмотр изделия | |
| E-3DK-DP | Просмотр изделия | |
| SS-3DK-DS | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。