Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Спускные и продувочные клапаны: Спускные клапаны Продувочные клапаны
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-6M | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| S-4P-4M | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-2M | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.