チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-401-PC | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-601-PC | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-811-PC | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| M-401-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| M-811-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| S-811-PC | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 16 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Соединение для проходного канала | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 18 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | 20 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | 25 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.