Клапаны с мембранным уплотнением — Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма (6 мм)
- От –10°F (–23°C) до 150°F (65°C)
- Нерж. сталь 316L VIM-VAR
- От 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) до 3045 фунтов на кв. дюйм, ман. (210 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP — Прямая конфигурация, с приводом
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPFR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHVR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPMR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPR11P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPS4-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPS6M-C Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPVR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPA111P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPBW4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPFR4-P-CM Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPC111P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPS4-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPVR4-P-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPL11P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPTVR4-P - - - - - 6LVV-DPVFR4-P-C - - - - - 6LVV-DPBW4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Клапаны с мембранным уплотнением — Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP — Для модульного монтажа на поверхность (MSM), с приводом
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-MSM-DP-2-P-C Сталь 316L VIM-VAR - - - - -
Клапаны с мембранным уплотнением — Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP — Прямая конфигурация, ручной привод
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPBW4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPC233P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Поворотное торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P1 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P-GR Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPLFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPLVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPMR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Поворотное уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPS4 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPS6M Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPTFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P1 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой
Наличие изделий по местоположению склада
часов