Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация
Обзор
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация
Корпус из холоднообработанной нержавеющей стали 316 и торцевые соединения высокого давления обеспечивают рабочее давление до 45 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (3102 бар).
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-410-FP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-445-FP | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Внутр. цилиндрическая резьба | 9/16-18 дюймов | Внутр. цилиндрическая резьба | Просмотр изделия |
SS-645-FP | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Внутр. цилиндрическая резьба | 3/4-16 дюймов | Внутр. цилиндрическая резьба | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.