text.skipToContent text.skipToNavigation

Рычажный клапан угловой конфигурации из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, норм. откр. привод

Код изделия: SS-92F2-A-O

Добавить в избранное

Каталоги

Угловая конфигурация, с приводом

Рычажный клапан обеспечивает быстрое и простое двухпозиционное регулирование.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Модель привода Серия 92
Тип привода Пневматический
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2
Схема движения потока Угловая конфигурация (2-ход.)
Тип рукоятки Рычажная, из нейлона
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200 °F при давлении 450 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 31 бар
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Условный проход, 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 450 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 31 бар при 37 °C
Материал наконечника штока Из фторопласта (PTFE)
Тип штока Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PTFE)
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.