![Беспружинные мембранные клапаны Swagelok серии DE для модульных газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/springless-diaphragm-valves-modular-gas-systems-de-series-1400x411.jpg)
Беспружинные мембранные клапаны Swagelok® для модульных газовых систем (серия DE)
Беспружинные мембранные клапаны серии DE для модульных газовых систем с C-образным или W-образным уплотнением 1,125 дюйма просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость.
Запросить дополнительную информациюБеспружинные мембранные клапаны серии DE легко монтируются благодаря фиксированному положению привода на корпусе в обоих вариантах исполнения с блокировкой ручного или пневматического привода.
Конструкция клапанов предусматривает надежно зафиксированное седло из перфторалкокси (PFA) для минимальной выработки частиц, сварное изоляционное кольцо для продления циклического срока службы и беспрепятственный путь прохождения потока в корпусе, который сокращает до минимума зоны скопления среды и упрощает продувку.
Технические характеристики
Рабочее давление | От вакуума до 125 фунтов на кв. дюйм, ман. (8,6 бара) |
Давление разрыва | > 3200 фунтов на кв. дюйм, ман. (220 бар) |
Давление срабатывания | |
Нормально закрытый | От 60 до 120 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 4,1 до 8,2 бара) |
Нормально открытый и нормально закрытый с ручным управлением со встроенной блокировкой | От 60 до 90 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 4,1 до 6,2 бара) |
Температура | От 14 до 150 °F (от –10 до 65 °C) |
Коэффициент расхода | 0,3 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь 316L VIM-VAR |
Материал мембраны | Специальный сплав на основе кобальта |
Торцевые соединения | |
Тип | Модульные соединения 1,125 дюйма для монтажа на поверхность |
Конфигурации | С 2 и 3 отверстиями |
Каталоги беспружинных мембранных клапанов серии DE
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
![Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Правильный выбор клапана имеет решающее значение
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
![Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.
![Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.
![Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.
![Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.