Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Каталоги
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BA-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BK-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4B-VP-K5 | Полиамид | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8BA-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8BK-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8B-VP-K5 | Полиимид | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-BN4-K1 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-BN8-K1 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-HB-KF-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-HB-V-K5 | Полиимид | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.