Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Похожие изделия
Код изделия
|
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-PTS-50 | 50 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-PTS-6 | 6 см³ | От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.