Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима
Swaging tools available with these specifications:
- 1/4 to 5/8 in (6 to 16 mm) tube OD
- 1/8 to 1 in connection size
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Инструменты предварительного обжима
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаMS-ST-10M0GA - - - - MS-ST-16M0GA - - - - MS-ST-400GA - - - - MS-ST-6M0GA - - - - MS-ST-8M0GA - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1010GA - - - - MS-ST-12M0GA - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-810GA - - - - MS-ST-600GA - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов