text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.