카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Female Nuts
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-102-1 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
B-202-1 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
B-402-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
B-602-1 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
B-6M2-1 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-202-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-402-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-602-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-812-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
M-402-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
M-602-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
M-812-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
NY-602-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
S-1212-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
S-1612-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-1012-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-102-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-10M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-1212-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-12M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-1412-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-14M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-15M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-1612-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-16M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-18M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-2002-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-20M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-22M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-2402-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-25M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-2M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-302-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-3202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-3M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-4M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-502-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-6M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
SS-8M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
T-402-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.