Герметик для резьбы БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРОПЛАСТА (PTFE-FREE), тюбик 50 см³ |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах. ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
カタログ
Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
仕様
MS-TFS-50 — Герметик для резьбы БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРОПЛАСТА (PTFE-FREE), тюбик 50 см³
属性 | 値 |
---|---|
Размер контейнера | 50 см³ |
Диапазон температур, | От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
資料
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.