Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH — Прямая конфигурация, с приводом
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPHFR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHS4-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPHS4-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPHS6M-C Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPHFR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH — Прямая конфигурация, ручной привод
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPHVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPHBW4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPHFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHVVR4-P-C - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов