Системы отбора лабораторных проб Swagelok®
Изготовление систем отбора лабораторных проб Swagelok по условиям заказчика обеспечивает безопасный и эффективный отбор проб в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия. Мы предлагаем пробоотборные панели различной конфигурации и с дополнительными функциями.
Назначить встречу сегодняКонфигурируемые и надежные стенды для отбора лабораторных проб
Swagelok предлагает полностью конфигурируемые решения, в том числе с дополнительными функциями, предназначенные для безопасного отбора репрезентативных лабораторных проб жидкостей или газов на технологических линиях, собранные и обеспеченные необходимой поддержкой в вашем регионе. Независимо от того, хотите ли вы выполнять отбор проб в пробоотборные цилиндры под давлением или просто собирать технологическую среду в недорогие стеклянные лабораторные бутыли для проведения анализа, Swagelok предлагает идеальные пробоотборные панели—безопасные, легко обслуживаемые, с интуитивно понятным управлением—которые можно заказать по единому артикулу. В любой пробоотборной системе используются трубные обжимные фитинги Swagelok® для исключения возможных утечек.
Модуль отбора лабораторных проб
Модуль отбора лабораторных проб (GSM) Swagelok®—это пробоотборная система с замкнутым контуром, которая отбирает технологическую среду под давлением и возвращает ее в точку с более низким давлением (например, перед насосом), используя перепад давлений для транспортировки среды через себя. Пробы отбирают в прочные металлические цилиндры для отбора лабораторных проб (GSC), которые не допускают утечку проб и безопасны для операторов.
Больше информации про отбор лабораторных проб?
- Стенды модулей GSM имеют конфигурацию с переключением, то есть содержат два или три шаровых крана Swagelok® серии 40G, что позволяет одновременно управлять маршрутом движения среды, тем самым уменьшая количество необходимых этапов
- Цилиндр GSC закрепляется, и для поддержания условий процесса в нем непрерывно циркулирует технологическая среда.
- Цилиндр требуется для каждой системы GSM и должен заказываться отдельно при приобретении нового модуля GSM
- Модуль GSM можно оставить в обводной линии или положении отбора на неопределенно долгое время, чтобы транспортировочные линии всегда были наполнены свежей средой и готовы для отбора проб
- Для каждой системы GSM предлагается разрывная мембрана. Кроме того, в любую пробоотборную систему, подверженную избыточному давлению, можно добавить перепускной клапан
Системы отбора жидких лабораторных проб
Модуль отбора жидких проб (GSL) Swagelok®—это система отбора жидких лабораторных проб в емкость без давления, оснащенную крышкой с самогерметизирующейся мембраной, которая может использоваться в условиях, когда нет риска фракционирования технологической среды во время ее хранения при атмосферном давлении.
Повышение безопасности и эффективности отбора жидких проб
- В системах GSL с постоянным объемом компании Swagelok используется такой же переключающий кран, как в системах GSM, что значительно упрощает процесс пробоотбора
- В системе GSL для отбора и хранения проб можно использовать более доступные стеклянные или полиэтиленовые лабораторные бутыли
- Пробы можно отбирать и транспортировать без риска пролива или испарения
- Рукоятка с пружинным возвратом на механизме отбора проб исключает непреднамеренное дозирование
отбор проб аммиака
Система Swagelok® делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его, что позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Узнайте больше о системе отбор проб аммиака Swagelok
Пробоотборный клапан
Решите проблемы безопасности, технического обслуживания и качества, связанные со стандартным отбором проб бутылью, добавив в свою жидкостную или газовую систему пробоотборный клапан Swagelok®. В герметичной конструкции отсутствуют резиновые уплотнительные кольца благодаря использованию трубного обжимного фитинга Swagelok® для крепления блока с иглой к корпусу клапана.
Просто затяните гайку трубного обжимного фитинга, чтобы получить два цельнометаллических уплотнения. Иглы карандашного типа прокалывают крышку, не повреждая ее, что уменьшает вероятность засорения или утечки из пробоотборных бутылей. Если пробоотборный клапан Swagelok оснащен рукояткой с пружинным возвратом, клапан автоматически перемещается в закрытое положение при отпускании рукоятки, обеспечивая отбор необходимого количества жидкости или газа.
Посмотреть демонстрацию работу клапана отбора лабораторных проб
Доступная техническая поддержка по вопросам отбора лабораторных проб
После того как вы решите инвестировать в панели для отбора лабораторных проб Swagelok® для обеспечения стандартизации и надежности вашего пробоотборного процесса, специалисты регионального центра продаж и сервисного обслуживания Swagelok совместно с вами определят подходящий тип и конфигурацию панели, соответствующие вашим потребностям. Сертифицированный инженер Swagelok рассмотрит вашу информацию и порекомендует подходящую для вас панель.
Наконец, после сборки панелей мы предоставим услуги по практическому обучению эксплуатации и техобслуживанию систем отбора лабораторных проб для ваших технических специалистов.
Категории систем отбора лабораторных проб
Система отбора проб аммиака
Обеспечивают безопасный, последовательный и точный отбор проб аммиака, сводя к минимуму воздействие на оператора.
Ознакомиться с нашими руководствами по применению
Подробная информация о наших сборках.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Отбор лабораторных проб — это отбор проб среды или газа в системе с целью транспортировки данных проб в лабораторию для проведения анализа. Прикладные решения Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения целостности ваших операций.
Вводная информация об отборе лабораторных проб
Узнайте рекомендации по отбору лабораторных проб газообразной и жидкой рабочей среды, характеристики грамотно спроектированных и простых в эксплуатации систем отбора лабораторных проб, а также надежные способы достижения точности отбора проб.
Прочесть информационный документРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по отбору проб газа и летучих жидкостей
Узнайте о распространенных трудностях, связанных с процессом отбора летучих жидкостей и газов, и о том, как преодолеть их с помощью специальных методик и правильно подобранного оборудования.
Strategien für kostenkontrollierte Probenahmen flüssiger Medien
Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien zur Kosten- und Fehlerreduzierung in Ihren Prozessen zur Probenahme flüssiger Medien, die Sie zur Bewertung von Prozessbedingungen und zur Analyse der Qualität des Endprodukts durchführen.
Die häufigsten Fehler bei der Probenahme—und wie man sie vermeidet
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Das Auslagern des Designs und der Fertigung der Probenahmesysteme kann sich schnell bezahlt machen. Hier erfahren Sie mehr.
Grundlagen der Probenahme: Methoden zur Senkung Ihrer Betriebskosten
Probenahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und überprüfen Ihr Produkt auf seine richtige chemische Zusammensetzung. Erfahren Sie von den Experten bei Swagelok, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihres geschlossenen Probenahmesystems verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.