Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.