Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-UT-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-UT-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-1-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-UT-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-UT-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-UT-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-UT-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-UT-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-UT-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires