카탈로그
지지 시스템 — 긴 용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) | - | 제품 보기 |
| 304-S1-WPEM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 64 мм (2,52 дюйма) | - | 제품 보기 |
| 304-S3-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) | - | 제품 보기 |
| 304-S5-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,94 дюйма (100 мм) | - | 제품 보기 |
| 304-S6-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 4,57 дюйма (116 мм) | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.