text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с монтажной гайкой и уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма (серия QTM2)

Part #: SS-QTM2A-B1-400

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0.1 cm3
Body Material Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.6 - If coupled with a DESO stem, 0.7 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Krytox 240AC Grease
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QTM2
Spillage 0.1 cm3
Testing 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bulkhead Bodies

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с монтажной гайкой и уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма (серия QTM2)

Part #: SS-QTM2A-B1-400
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bulkhead Bodies
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM2A-B1-400 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с монтажной гайкой и уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма (серия QTM2)

Attribute Value
Air Inclusion 0.1 cm3
Body Material Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.6 - If coupled with a DESO stem, 0.7 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Krytox 240AC Grease
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QTM2
Spillage 0.1 cm3
Testing 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.