text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece 40G Series Ball Valve, 1.6 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

The 40G series ball valve is designed to perform reliably under various temperature conditions, withstand thermal cycling, and minimize leakage.

Код изделия: SS-43GM4-S4

Технические характеристики

Атрибут Значение
볼/스템 재질 Stainless Steel
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Male NPT
연결구 2 크기 1/4 in.
연결구 2 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 1.6
유로 Standard
유로 형태 2-Way, Shutoff, Straight
핸들 색상 Black
핸들 스타일 Lever
저누출 인증 Yes
오리피스 0.187 in /4.7 mm
패킹 재질 Modified PTFE UHMWPE
링/디스크 재질 Stainless Steel
실온 압력 등급 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
테스트 Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way 직선형

40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 1-Piece 40G Series Ball Valve, 1.6 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-43GM4-S4
Посмотреть каталог

The 40G series ball valve is designed to perform reliably under various temperature conditions, withstand thermal cycling, and minimize leakage.

Добавить в избранное

Каталоги

2-Way 직선형
40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.

Технические характеристики

SS-43GM4-S4 — Stainless Steel 1-Piece 40G Series Ball Valve, 1.6 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Атрибут Значение
볼/스템 재질 Stainless Steel
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Male NPT
연결구 2 크기 1/4 in.
연결구 2 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 1.6
유로 Standard
유로 형태 2-Way, Shutoff, Straight
핸들 색상 Black
핸들 스타일 Lever
저누출 인증 Yes
오리피스 0.187 in /4.7 mm
패킹 재질 Modified PTFE UHMWPE
링/디스크 재질 Stainless Steel
실온 압력 등급 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
테스트 Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
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
Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-41S2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
B-42F2 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-42S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-42S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-43F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-43F4RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
B-43S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-43S4-SC11 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-43S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-43S6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-43VF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-44F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-44F6 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-44S10MM 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-44S6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-44S6-K 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-45F8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-45S12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-45S8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
HC-43S4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
M-43S4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-41GS1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-41GS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-41GS2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-41GS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-42GES4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-42GF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-42GS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS4-12457 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS4-31C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS4-LH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS6MM-1466 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GS6MM-SC11 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-42GVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-43GF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-43GF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-43GF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Просмотр изделия
SS-43GM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-43GM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-43GS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-12457 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-1466 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-31C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-A15C3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-K Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-LL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6-1466 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6-K Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6-LL Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6MM-1466 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-43GS6MM-31C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GS6MM-SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GS6MM-SHD Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GS6-SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GS8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-43GVCO4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO-Außengewinde 1/4 Zoll VCO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-43GVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-43GVS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-44F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-44F6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-44F6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-44S10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-44S6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-44S6-1466 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-44S6-LLC Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-44TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-44VCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/2 Zoll Gleitringverschraubung (Metalldichtung) mit Mutter mit Außengewinde Просмотр изделия
SS-45F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-45F8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-45F8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-45S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S8-1466 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45S8-SG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-45TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TS8-K 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45VCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.