분석 계장
Swagelok은 공정 유체 분석 분야의 폭넓은 전문 지식을 활용하여 광범위한 맞춤형 사전 설계 서브시스템, 유체 시스템 어셈블리 및 부품을 공급합니다. Swagelok은 다양한 유체 시스템 애플리케이션을 지원할 수 있도록 설계, 문제 해결, 교육 서비스를 제공합니다.
애플리케이션 엔지니어에게 도움 받기Swagelok’s predesigned subsystems, covered by a Limited Lifetime Warranty, simplify fluid sampling and control across various facilities, ensuring consistency and easy installation. Application engineers design and build fluid system solutions using high-quality Swagelok components. These systems can be semi- or fully automated using programmable logic controllers (PLC), transmitters, relays, pumps, sensors, and more.
Swagelok’s solutions include pre-engineered subsystems (PrESS) for analytical applications, gas distribution systems, grab sampling systems, and mechanical seal support systems. Offered a wide range of components, including fittings and valves, along with expert support through system evaluation, training, and custom design services to meet your analytical process needs.
Категории аналитических контрольно-измерительных систем
Вспомогательные системы торцевых уплотнений
Разработанные для особых типов технологических уплотнений, системы Swagelok обеспечивают повышенную надежность и снижение утечек в механических уплотнениях.
Миниатюрные модульные системы
Упрощение конструкции компактной системы отбора проб, соблюдение требований стандартов ANSI/ISA 76.00.02 при проведении анализа непосредственно на технологической линии.
Системы подачи и распределения газов.
Стандартизированные и конфигурируемые системы подачи газа для защиты операторов увеличивают время бесперебойной работы, повышают точность и стабильность техпроцесса.
Analytical Instrumentation Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application. Le plus souvent conçus pour réguler la pression en une ou plusieurs étapes, les systèmes de distribution de gaz sont généralement constitués des quatre sous-systèmes suivants : un dispositif de raccordement à la source, un dispositif de régulation primaire, une centrale de commutation automatique et un dispositif de régulation au point d’utilisation. Ce guide fournit des informations sur les systèmes de distribution de gaz proposés par Swagelok.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.