text.skipToContent text.skipToNavigation
защитные гильзы

Защитные гильзы Swagelok®

Защитные гильзы Swagelok защищают биметаллические термометры от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами.

Запросить дополнительную информацию

Защитные гильзы Swagelok позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы, в то же время защищая термометры от повреждений в результате воздействия технологической среды. Они подходят для термометров с длиной штока от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм) с укороченным, прямым и коническим стержнем.

Стандартным вариантом является конструкция из нержавеющей стали 304, а нержавеющая сталь 316 предлагается, если необходима повышенная стойкость к коррозии. Опционально предлагаются удлиненные варианты для применения в трубопроводных системах с изоляцией, защитный колпак и цепь из нержавеющей стали, а также соединение с прибором с внутренней резьбой G1/2B.

Технические характеристики

Соединения с технологическим оборудованием Фланцевое соединение с буртиком (ASME B16.5); зажимное соединение Kwik-Clamp для биофармацевтики, соответствующее требованиям 3-А; резьбовое соединение (NPT); соединение под приварку враструб
Соединения с прибором Трубная цилиндрическая резьба NPSM 1/2 дюйма для механических соединений (стандарт); G1/2B (опционально)
Размер Проходное отверстие 0,260 дюйма (6,6 мм); соединения с технологическим оборудованием от 1/2 до 2 дюймов

Каталоги защитных гильз

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Невелик, но важен: как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт для API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Техник, занимающийся сборкой вспомогательной системы торцевых уплотнений Swagelok
API 682 и вы: усовершенствование вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.