Swagelok®-Rohrleitungen
Wählen Sie Rohrleitungen, die den Herausforderungen praktisch jeder Branche oder Anwendung für Ihr Fluidsystem gewachsen sind.
Hilfe bei der Auswahl von RohrleitungenSwagelok liefert oder beschafft die folgenden Rohre, basierend auf spezifischen Werkstoffeigenschaften, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Edelstahlrohre
Nahtlose Edelstahlrohre in Instrumentenqualität sind in metrischen und zölligen Abmessungen erhältlich. Sie sind chemisch gereinigt und passiviert nach ASTM G93 Level A und CGA 4.1 sowie TCC-gereinigt nach ASTM A632-S3. Außerdem können geschweißte Edelstahlrohre mit Swagelok-Komponenten verwendet werden.
Edelstahlrohre für ultrahochreine und hochreine Anwendungen
Diese Rohre bestehen aus Edelstahl 316L und werden strengen chemischen Reinigungs- und Passivierungsverfahren sowie einer TCC-Reinigung unterzogen, um einen extrem hohen Reinheitsgrad zu erreichen. Erhältlich in Größen von 1/8 bis 2 Zoll und 6 bis 18 mm, sind sie ideal für Anwendungen, die höchste Sauberkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Für eine einfache und zuverlässige Montage sind die Rohrenden zudem für das Orbitalschweißen vorbereitet.
Geschweißte Edelstahlrohre 304 oder 304L
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl 304 oder 304L und Edelstahl 316 oder 316L |
| Druckstufen | Bis 8160 psig |
| Größen | 1/8 bis 1 Zoll Außendurchmesser |
| Kennzeichnung | Größe, Werkstoff, Spezifikation und Schmelznummer |
Konus-/Gewinderohre — Serie IPT
Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 hergestellt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und sind für mittlere bis hohe Drücke ausgelegt. Sie halten Drücken bis zu 1378 bar (20.000 psig) bzw. bis zu 4134 bar (60.000 psig) stand.
Rohre für mittleren Druck — Serie FK
Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 oder 316L hergestellt und sind sowohl in 1/8 Härte als auch in dickwandiger und weichgeglühter Ausführung erhältlich. Sie sind in Längen bis zu 20 Fuß und in metrischen Längen bis zu 6 m erhältlich und für die Kompatibilität mit Mitteldruck-Verschraubungen von Swagelok ausgelegt. Die kaltgezogenen Rohre in 1/8 Härte bieten eine erhöhte Werkstofffestigkeit, die eine geringere Wanddicke und eine verbesserte Durchflusskapazität ermöglicht. Jedes Rohr ist zur leichten Identifizierung deutlich mit Angaben zu Größe, Werkstoff, Bearbeitung und Schmelznummer gekennzeichnet.
Spezifikationen
Dickwandig, weichgeglüht
| Werkstoff | Edelstahl 316 oder 316L |
| Druckstufe | 1034 bar (15.000 psig) |
| Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0134 Zoll Wandstärke 1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,188 Zoll Wandstärke |
Kaltgezogen, 1/8-Härte
| Werkstoff | Edelstahl 316 oder 316L |
| Druckstufe | 1034 bar (15.000 psig) |
| Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,065 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke 1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,109 Zoll Wandstärke |
Hochdruck-Rohre — Serie Sno-Trik
Vorgefertigte konische Rohrlängen aus gehärtetem oder weichgeglühtem Material sind in Längen von 5 bis 305 cm (2 bis 120 Zoll) erhältlich. Die Rohrlängen werden hochpräzise mit Konuswerkzeugen vorbereitet und weisen eine hohe Oberflächengüte auf.
Spezifikationen
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Druckstufen | 1034 bar (15.000 psig) |
| Gehärtete Rohre | 4134 bar (60.000 psig) |
| Weichgeglühte Rohre | 2067 bar (30.000 psig) |
| Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,125 Zoll Wandstärke 9/16 Zoll Außendurchmesser, 0,187 Zoll Wandstärke |
Ummantelte Rohre und isolierte Rohre
Ummantelte Rohre von Swagelok® bieten besseren Schutz vor galvanischer und atmosphärisch bedingter Korrosion. Isolierte Rohre von Swagelok werden in Anwendungen wie Dampfversorgung, Kondensatrückführung sowie Gas- und Flüssigkeitstransport eingesetzt, bei denen Witterungsbeständigkeit und Energieeinsparung wichtig sind. Mit den isolierten Rohren von Swagelok steht eine kostengünstige Alternative zur nachträglichen Isolierung von Rohrsystemen mit kleinen Durchmessern zur Verfügung.
Spezifikationen ummantelter Rohre
| Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit PVC-Mantel |
| Größen | 1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm |
| Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 351 bar (5100 psig) Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig) Maximale Prozesstemperatur: 121 °C (250 °F) |
Spezifikationen isolierter Rohre
| Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit Glasfaserdämmung und PVC-Mantel |
| Größen | 1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm |
| Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 337 bar (4896 psig) Metrische Rohre: Bis 403 bar (5849 psig) Maximale Prozesstemperatur: 204 °C (400 °F) |
Ummantelte, vorisolierte Rohrbündel — mit elektrischer oder Dampfbegleitheizung
Die vorisolierten Rohrbündel mit Begleitheizung von Swagelok gewährleisten zuverlässig konstante Prozesstemperaturen in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich Analyse- und Prozesstechnik, einschließlich Impuls-, Proben- und Prozessleitungen. Die parallele Konfiguration—Prozess- und Heizleitungen verlaufen innerhalb des Bündels parallel—ermöglicht es, alle Rohre bis zu einer Größe von 3/4 Zoll oder 12 mm mit einem Radius von nur 20,3 cm (8 Zoll) zu biegen, wodurch das Bündel vor Ort einfacher zu verlegen und anzuschließen ist als verkabelte Bündel.
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L, Kupfer oder PFA mit PVC- oder Urethan-Mantel |
| Größen | 1/8 bis 3/4 Zoll; 6 bis 12 mm |
| Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 751 bar (10.900 psig) Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig) Maximale Prozesstemperatur: 104 °C (220 °F) |
Rohre mit elektrischer Begleitheizung
Elektrisch beheizte Rohrbündel von Swagelok sorgen für konstante Temperaturen in langen, kontinuierlichen Impuls- und Probenleitungen zum Schutz vor Einfrieren, zur Temperaturerhaltung bis 121 °C (250 °F) oder zur Viskositätskontrolle.
Rohre mit Dampfbegleitheizung
Leichte Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden üblicherweise zum Frostschutz von Impulsleitungen für Instrumente und Transportleitungen für Analysegeräte verwendet, um die Temperaturen in Prozessleitungen mit kleinem Durchmesser zwischen 10 und 93 °C (50 und 200 °F) zu halten. Schwere Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden in der Regel zur Aufrechterhaltung höherer Prozesstemperaturen von 93 bis 204 °C (200 bis 400 °F) oder zur Viskositätskontrolle eingesetzt. Zu den Anwendungen zählen u. a. Impuls-, Proben- und Prozessleitungen.
Haben Sie Fragen zur Auswahl oder Verfügbarkeit von Rohrleitungen?
Rohrleitungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
316L 스텐레스강; 초고순도, 동축, 화학적 세정 및 부동태화, 써머커플 세정 튜브; 자동 용접용 양 끝단; 1/8 ~ 2 인치 및 6 ~ 18 mm; 크기, 재질 사양 및 용해 식별 코드 표시
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
특징; 316/316L 스텐레스강 및 구리 재질의 1/4 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 튜빙 크기; 스텐레스강 재질의 심리스 및 용접 튜빙 제공; 열가소성 폴리우레탄(TPU) 및 PVC 자켓이 외부 부식 및 마모로부터 튜빙 보호; 유리 섬유 단열재로 열손실을 줄이고 신체 보호
특징; 현장에서 간편하게 설치; 1/8 ~ 3/4 in. 및 6 ~ 12 mm 의 심리스 또는 용접된 튜빙 크기; 316 / 316L 스텐레스강, 구리 및 PFA 튜브 재질
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.