text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,8, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма

Код изделия: SS-QF4-B-600

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,8, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма

Код изделия: SS-QF4-B-600
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF4-B-600 — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,8, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.