text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-6-SAE-1-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16-18 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho SAE/MS paralela
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-6-SAE-1-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Especificaciones

SS-6-SAE-1-6 — Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 3/8 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16-18 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho SAE/MS paralela
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-A-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-12-A-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12-AN-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наруж. резьба JIC 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-SAE-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-16-A Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16-A-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16-A-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16-AN-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 5/16-12 дюймов Наруж. резьба JIC 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2-A Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2-A-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2-A-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-4-A Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-A-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-4-A-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-4-AG-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-AN-1-2 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба JIC 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-AN-1-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба JIC 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-AT-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-SAE-1-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-SAE-1-4AN Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба JIC Ver producto
SS-4-SAE-7-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6-A Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-A-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-6-A-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6-AG-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-AN-1-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наруж. резьба JIC 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-AN-1-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наруж. резьба JIC 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-A-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6-AT-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-SAE-1-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Наруж. резьба JIC Ver producto
SS-6-SAE-7-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6-SAE-7-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-8-A Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-A-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-8-A-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-8-AG-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-AN-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наруж. резьба JIC 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-AT-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-SAE-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-SAE-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.